??
CAD model selection
DB-0928
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 9”1/4 - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-0928
REF
Référence
DB-0928
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
9”1/4
LOBE
Lobe
2
OPTION
Option haute résistance
OPTION2
Option haute température
COURSE
190 mm
DMAX
Diamètre maximum
255 mm
HMIN
Hauteur minimale
75 mm
HMAX
Hauteur maximale
265 mm
HS
Hauteur statique
160 mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
275 cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
1.90 Hz
R
Rigidité à 4 bar
24.0 daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
11 daN
PS
Poids du soufflet
4.50 Kg
Preview - Generation
Preview
3D
2D