??
CAD model selection
DB-1628
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 16” - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-1628
REF
Référence
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
16”
LOBE
Lobe
OPTION
Option haute résistance
OPTION2
Option haute température
COURSE
mm
DMAX
Diamètre maximum
440 mm
HMIN
Hauteur minimale
mm
HMAX
Hauteur maximale
mm
HS
Hauteur statique
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
Hz
R
Rigidité à 4 bar
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
64 daN
PS
Poids du soufflet
Kg
Preview - Generation
Preview
3D
2D