{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_id2a.prj},{NB=ID2A0500001_0},{ALESAGE=50},{CT=tige acier inox en standard},{COURSE=1},{FS=},{PC=0},{D1=20},{KK=M16x1.5},{A=32},{B=40},{VD=10.5},{VA=4},{L2=25.5},{RT=M8},{BG=16.5},{L3=4.5},{TG=46.5},{EE=1/4”G},{PL=14},{PV=-},{WH=37},{L8=106},{E=59.5},{CH1=17},{CH2=3},{CH3=8},{S=127},{PPATH=id2a_32_100/serie_id2a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ID2A0500001
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE ID2A - Vérins ISO 15552 - Fonderies verni epoxy
Nomenclature
ID2A0500001
REF
Référence
ID2A0500001
ID2A0500001
ALESAGE
Ø Alésage
50
50
mm
CT
Caractéristique de la tige
tige acier inox en standard
COURSE
Course
mm
값 입력 COURSE
Course
mm
cm
inch
ft
확인
FS
Fonction spécifique
Sans ✔
Sans
Sans
avec surlongueur pour bloqueur
avec surlongueur pour bloqueur
écrou de tige inox
écrou de tige inox
joints VITON® non magnétique
joints VITON® non magnétique
vis des fonderies inox
vis des fonderies inox
joints de nez VITON®
joints de nez VITON®
joints racleur
joints racleur
PC
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Ø
20
20
mm
KK
M16x1.5
M16x1.5
mm
A
32
32
mm
B
Ø
40
40
mm
VD
10.5
10.5
mm
VA
4
mm
L2
25.5
25.5
mm
RT
M8
M8
mm
BG
16.5
16.5
mm
L3
4.5
4.5
mm
TG
46.5
46.5
mm
EE
1/4”G
1/4”G
mm
PL
14
14
mm
PV
-
-
mm
WH
37
37
mm
L8
106
106
mm
E
59.5
59.5
mm
CH1
17
17
mm
CH2
3
3
mm
CH3
8
8
mm
S
127
127
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D