??
Výběr CAD modelu
DB-2124
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 21”1/2 - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-2124
REF
Référence
DB-2124
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
21”1/2
LOBE
Lobe
2
OPTION
Option haute résistance
OPTION2
Option haute température
COURSE
300 mm
DMAX
Diamètre maximum
580 mm
HMIN
Hauteur minimale
90 mm
HMAX
Hauteur maximale
390 mm
HS
Hauteur statique
200 mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
1930 cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
1.26 Hz
R
Rigidité à 4 bar
168.0 daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
7 daN
PS
Poids du soufflet
20.60 Kg
Preview - Generation
Náhled
3D
2D