{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_soufflets/flasques_boulonnees_acier/diametre_16/serie_db_acier_16.prj},{NB=DB-1628},{MAT=Acier},{D=16”},{LOBE=2},{OPTION=},{OPTION2=},{COURSE=250},{DMAX=440},{HMIN=75},{HMAX=325},{HS=200},{SEHT=870},{FN=1.71},{R=63.0},{EPOHMIN=64},{PS=9.70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
DB-1628
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 16” - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-1628
REF
Référence
DB-1628
DB-1628
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
16”
LOBE
Lobe
2
2
OPTION
Option haute résistance
Sans
Chlorobutyl
Sans
Chlorobutyl
OPTION2
Option haute température
Sans
Epichlore
Sans
Epichlore
COURSE
250
250
mm
DMAX
Diamètre maximum
440
mm
HMIN
Hauteur minimale
75
75
mm
HMAX
Hauteur maximale
325
325
mm
HS
Hauteur statique
200
200
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
870
870
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
1.71
1.71
Hz
R
Rigidité à 4 bar
63.0
63.0
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
64
daN
PS
Poids du soufflet
9.70
9.70
Kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D